La gaine anti-bruit est de 80μm avec la Bande auto-agrippante

La gaine anti-bruit est de 80μm avec la Bande auto-agrippante
  • Remise sur volume
KAT aluminum foil has been upgraded to 80μm. * For those desiring a higher shielding effect *

[Features]
· Hook-and-loop-mating allows for easy and tool-less installation and removal.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KAT80-20

Référence pièce
KAT80-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

311.74 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Fixing Method Bande Velcro Shield compatible Disponible Application/special functions Ignifuge
Internal Diameter(mm) φ20 Overall Length(m) 25 Color Noir
Tool used N/A Matériau Chlorure de vinyle ignifuge

Vous vous trouvez sur la page de La gaine anti-bruit est de 80μm avec la Bande auto-agrippante, le numéro d'article est le suivant: KAT80-20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KAT80-20.

Assistance technique