• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Gaine de blindage thermorétractable【10 pièces par conditionnement】

Gaine de blindage thermorétractable
  • Remise sur volume
Improved shielding effectiveness for heat-shrinkable tubing. For use in various applications including pseudo-shielded wiring, connector component shielding, etc.

[Features]
Bundling and shielding can be performed at the same time.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KHSST-6
KHSST-8
KHSST-12
KHSST-18
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre intérieur avant rétraction
(mm)
Épaisseur de paroi après rétraction complète
(mm)

87.91 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 106.60.56

95.24 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 108.60.56

115.40 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 1012.70.56

179.48 €

10 pièces par conditionnement

2 paquets 7 jours 10190.76

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taux de rétraction 2:1 Material Polyoléfine + feuille conductrice Color Noir
Flame Retardant Disponible Adhesive Disponible Longueur(mm) 1000
Special Function/Application Résistant à la chaleur / Effet blindage Representative Standard UL 224 VW-1 Quantité d'unités commandée(Livre) 2
Effet blindage Disponible Plage de températures de service en continu (min) min(°C) -20 Plage de températures de service en continu (max) max(°C) 60

Assistance technique