Ouïe d'aération, pour utilisation en extérieur

Ouïe d'aération, pour utilisation en extérieur
Vent for switchboards, control panels, and cubicles. For outdoor use.

[Features]
· Insertable for simple installation.
· A ventilation louver is inserted into the notch of the panel and a retention frame is mounted to the back using screws.
· The rear hood is integrated with the mounting frame, so mounting is simple.
· Insect screen and dustproof filter can be easily attached by a single knurled nut that has been newly developed, so maintenance and replacement are easy to perform.
· Large opening area providing a beautiful finish.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VT-25-2E
VT-25-2F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Moustiquaire Filtre anti-poussières

92.03 €

1 11 jours DisponibleNA

92.03 €

1 5 jours NADisponible

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Utilisation en extérieur Taille du contour longueur × largeur(mm) 250 x 250 Taille de découpe du panneau(mm) 235 x 235
Zone d'ouverture(cm2) 87

Assistance technique