• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Support pour cartes, type avec charnière à ouverture horizontale【100 pièces par conditionnement】

Support pour cartes, type avec charnière à ouverture horizontale
  • Remise sur volume

Nameplate for adhesive distribution boards (horizontally opening hinge type), etc.

[Features]
· The CSY-5-CT has 10 continuous units on a single sheet, for very quick and easy jobs.
· Special label paper ISY-5 (sold separately) that can be printed on from a personal computer is also available.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSY-5
CSY-5-U
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Spécifications T
(mm)

33.86 €

100 pièces par conditionnement

18 jours Ruban adhésif : ruban en tissu non tissé5

33.86 €

100 pièces par conditionnement

Disponible 18 jours Ruban adhésif : ruban en mousse de polyéthylène5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 43 Hauteur(mm) 13 Nombre par emballage(Pièce) 100
Remarque Papier nominatif inclus

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique