Support pour cartes, type avec charnière à ouverture verticale【100 pièces par conditionnement】

Support pour cartes, type avec charnière à ouverture verticale
  • Remise sur volume

Nameplate for adhesive distribution boards (vertically opening hinge type), etc.

[Features]
· Hinged lock mechanism with a cover that never drops off, and never opens when you don’t want it to.
· Special label paper ISX-5 (sold separately) that can be printed on from a personal computer is also available.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSX-5
CSX-5U
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Spécifications T
(mm)

30.66 €

100 pièces par conditionnement

Disponible 18 jours Ruban adhésif : ruban en tissu non tissé5

30.66 €

100 pièces par conditionnement

Disponible 10 jours Ruban adhésif : ruban en mousse de polyéthylène5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 43 Hauteur(mm) 14 Nombre par emballage(Pièce) 100
Remarque Papier nominatif inclus

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique