Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K-1 |
K-2 |
K-3 |
K-4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Forme du produit | Largeur du produit (mm) | Nombre par emballage (Pièce) | Hauteur de l'élément de base (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.30 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | Pente de la base 25° | 15 | 100 | 15 | |
67.02 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | Pente de la base 25° | 16 | 100 | 40 | |
44.41 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | Pente de la base 25° | 20 | 50 | 77 | |
99.24 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | 10 | Pente de la base 0° | 20 | 100 | 50 |
Loading...
Matériau | Plaque en acier | Traitement de surface | Chrome trivalent |
---|
Configurer
Propriétés de base
Forme du produit
Largeur du produit(mm)
Nombre par emballage(Pièce)
Hauteur de l'élément de base(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles