IE-Line Plug Connector RJ45

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

IE-Line Plug Connector RJ45

Prix unitaire standard:
4.15
Nombre de jours d'expédition:
92 jours

[Features]
10 Gbit transmission compatible RJ45 connector (plug)

Spécifications Basiques

  • Type
    Connecteur (jack)
  • Category
    CAT6A
  • Shield
    Présent (STP)
  • Conforming cable (line type)
    Fil multibrin / simple fil
  • Color
    Gris
  • Dimension length(mm)
    85
  • Dimension width(mm)
    105
  • Dimension thickness(mm)
    250
  • Model
    IE-PI-RJ45-TH
  • Features
    Plug-in connector
  • Insert and housing
    RJ45 crimp only
  • Bending Protection
    NA
  • Anti-kink
    NA
  • Acquisition of Standard Approval
    CE
Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
92 jours
4.15

1962720000
Référence pièce : 1962720000
Nombre de jours d'expédition 92 jours
Prix unitaire standard 4.15

Designationrealisation

  • Type
    [Prise jack] Connecteur (jack)
  • Category
    [CAT6] CAT6A
  • Shield
    Présent (STP)
  • Conforming cable (line type)
    Fil multibrin / simple fil
  • Color
    Gris
  • Dimension length(mm)
    85
  • Dimension width(mm)
    105
  • Dimension thickness(mm)
    250
  • Model
    IE-PI-RJ45-TH
  • Features
    Plug-in connector
  • Insert and housing
    RJ45 crimp only
  • Bending Protection
    NA
  • Anti-kink
    NA
  • Acquisition of Standard Approval
    CE

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique