Marqueurs de bornes DEK 5 FS

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume

Marqueurs de bornes DEK 5 FS

Prix unitaire standard:
0.06
Nombre de jours d'expédition:
4 jours

An already filled-in (serial no.) terminal marker for 5 mm wide terminal blocks. Features vertically oriented text (50 markers per sheet).

[Features]
· Dekafix (DEK) markers are standard markers that are used for P/W/Z/SAK- series products. They can also be used for circuit boards and with most products including accessories.
· In addition to blank markers, there are also markers featuring standardized text (alphanumeric characters).
· Most terminal blocks have a groove for mounting markers on both shoulders. The marker can be fixed at a set height.
· Can be used with the majority of Weidmüller products.
· There are ten markers per row and five rows per sheet.
· The markers are clip type tags, making them easy to mount by simply inserting them into the groove on the terminal block.
· Available in a variety of colors.

Référence pièce
Modèle

Affiner par

  • DEK 5 FS 1-50
  • Réinitialiser
Type

Affiner par

  • Marqueur de puce (imprimé)
  • Réinitialiser
Caractéristiques

Affiner par

  • Pour bornier de 5mm de large
  • Réinitialiser
Remarque

Affiner par

  • Impression verticale (numéro de série)
  • Réinitialiser
Impression

Affiner par

  • 1 à 50
  • Réinitialiser
Nombre par emballage(particules/pièce)

Affiner par

  • 50
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
DEK 5 FS 1-50
Marqueur de puce (imprimé)
Pour bornier de 5mm de large
Impression verticale (numéro de série)
1 à 50
50
4 jours
0.06

0473560001
Référence pièce : 0473560001
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 0.06

Designationrealisation

  • Modèle
    DEK 5 FS 1-50
  • Type
    Marqueur de puce (imprimé)
  • Caractéristiques
    Pour bornier de 5mm de large
  • Remarque
    Impression verticale (numéro de série)
  • Impression
    1 à 50
  • Nombre par emballage(particules/pièce)
    50
  • Couleur
    -
  • Espacement modulaire
    -
  • Impression
    -
  • Sens du codage
    -
-
-
-
-
-
-
4 jours
0.06

0473560051
Référence pièce : 0473560051
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 0.06

Designationrealisation

  • Modèle
    -
  • Type
    -
  • Caractéristiques
    -
  • Remarque
    -
  • Impression
    -
  • Nombre par emballage(particules/pièce)
    -
  • Couleur
    Blanc
  • Espacement modulaire
    5
  • Impression
    Nombres
  • Sens du codage
    Vertical
-
-
-
-
-
-
4 jours
0.06

0473560101
Référence pièce : 0473560101
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 0.06

Designationrealisation

  • Modèle
    -
  • Type
    -
  • Caractéristiques
    -
  • Remarque
    -
  • Impression
    -
  • Nombre par emballage(particules/pièce)
    -
  • Couleur
    Blanc
  • Espacement modulaire
    5
  • Impression
    Nombres
  • Sens du codage
    Vertical
-
-
-
-
-
-
4 jours
0.06

0473560151
Référence pièce : 0473560151
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 0.06

Designationrealisation

  • Modèle
    -
  • Type
    -
  • Caractéristiques
    -
  • Remarque
    -
  • Impression
    -
  • Nombre par emballage(particules/pièce)
    -
  • Couleur
    Blanc
  • Espacement modulaire
    5
  • Impression
    Nombres
  • Sens du codage
    Vertical
-
-
-
-
-
-
4 jours
0.06

0473560201
Référence pièce : 0473560201
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 0.06

Designationrealisation

  • Modèle
    -
  • Type
    -
  • Caractéristiques
    -
  • Remarque
    -
  • Impression
    -
  • Nombre par emballage(particules/pièce)
    -
  • Couleur
    Blanc
  • Espacement modulaire
    5
  • Impression
    Nombres
  • Sens du codage
    Vertical

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique