G finement

G finement

Prix unitaire standard:
0.86
Nombre de jours d'expédition:
4 jours

Spécifications Basiques

Référence pièce
Rated Current(A)

Affiner par

  • 3.15
  • 6.3
  • Réinitialiser
Model

Affiner par

  • G-20-6.30A-F
  • G-20-3.15A-F
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
3.15
G-20-3.15A-F
4 jours
0.86

Référence pièce : 0431100000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 0.86

Designationrealisation

  • Type
    Type à tube
  • Rated Voltage(V)
    250
  • Rated Current(A)
    3.15
  • Breaking capacity(kA)
    1.5
  • Lead Wire
    N/A
  • Fuse size
    [Autre] Ø 5.0 x 20mm
  • Model
    G-20-3.15A-F
  • Number with packs(Piece)
    10
6.3
G-20-6.30A-F
4 jours
0.89

Référence pièce : 0431400000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 0.89

Designationrealisation

  • Type
    Type à tube
  • Rated Voltage(V)
    250
  • Rated Current(A)
    6.3
  • Breaking capacity(kA)
    1.5
  • Lead Wire
    N/A
  • Fuse size
    [Autre] Ø 5.0 x 20mm
  • Model
    G-20-6.30A-F
  • Number with packs(Piece)
    10

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique