Front Com Micro RJ45 Series

Front Com Micro RJ45 Series

Prix unitaire standard:
15.35
Nombre de jours d'expédition:
4 jours

[Features]
A P65 standard-compatible RJ45 interface that can be set with only its round-hole construction.

(i)Remarque

  • Φ22.5 panel cut dimensions. See details below.

Spécifications Basiques

Référence pièce
Model

Affiner par

  • IE-FCM-RJ45-C
  • IE-FCM-RJ45-FJ-B
  • IE-FCM-RJ45-FJ-P
  • Réinitialiser
Insert and housing

Affiner par

  • RJ45 coupling only
  • RJ45 module PROFINET only
  • RJ45 module TIA-568B only
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
IE-FCM-RJ45-C
RJ45 coupling only
4 jours
15.35

1018790000
Référence pièce : 1018790000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 15.35

Designationrealisation

  • Category
    [CAT6] CAT6A
  • Shield
    Présent (STP)
  • Conforming cable (line type)
    Fil multibrin / simple fil
  • Color
    Noir
  • Function
    Étanche à l'eau / résistant aux projections d'eau
  • Dimension length(mm)
    30
  • Dimension width(mm)
    30
  • Dimension thickness(mm)
    34.7
  • Model
    IE-FCM-RJ45-C
  • Features
    FrontCom Micro
  • Insert and housing
    RJ45 coupling only
  • Acquisition of Standard Approval
    CE
IE-FCM-RJ45-FJ-B
RJ45 module TIA-568B only
4 jours
16.00

1018820000
Référence pièce : 1018820000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 16.00

Designationrealisation

  • Category
    [CAT6] CAT6A
  • Shield
    Présent (STP)
  • Conforming cable (line type)
    Fil multibrin / simple fil
  • Color
    Noir
  • Function
    Étanche à l'eau / résistant aux projections d'eau
  • Dimension length(mm)
    30
  • Dimension width(mm)
    30
  • Dimension thickness(mm)
    34.7
  • Model
    IE-FCM-RJ45-FJ-B
  • Features
    FrontCom Micro
  • Insert and housing
    RJ45 module TIA-568B only
  • Acquisition of Standard Approval
    CE
IE-FCM-RJ45-FJ-P
RJ45 module PROFINET only
4 jours
15.75

1018830000
Référence pièce : 1018830000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 15.75

Designationrealisation

  • Category
    [CAT6] CAT6A
  • Shield
    Présent (STP)
  • Conforming cable (line type)
    Fil multibrin / simple fil
  • Color
    Noir
  • Function
    Étanche à l'eau / résistant aux projections d'eau
  • Dimension length(mm)
    30
  • Dimension width(mm)
    30
  • Dimension thickness(mm)
    34.7
  • Model
    IE-FCM-RJ45-FJ-P
  • Features
    FrontCom Micro
  • Insert and housing
    RJ45 module PROFINET only
  • Acquisition of Standard Approval
    CE

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique