Rail DIN, série TS

Rail DIN, série TS

Prix unitaire standard:
9.03
Nombre de jours d'expédition:
9 jours

Various DIN Rails

[Features]
- Super clip dedicated timeout.
- General screw-secured fixed type zip tie.

Spécifications Basiques

  • Modèle
    TS 35X7.5 / LL 2M / ST / ZN
  • Matériau
    Acier / zingué
  • Épaisseur(mm)
    1
  • Caractéristiques
    Avec trou de vis 5.2 × 25mm
  • Longueur(m)
    2
  • Largeur x hauteur(mm)
    35 x 7.5
Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
9 jours
9.03

0514500000
Référence pièce : 0514500000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 9.03

Designationrealisation

  • Modèle
    TS 35X7.5 / LL 2M / ST / ZN
  • Matériau
    Acier / zingué
  • Épaisseur(mm)
    1
  • Caractéristiques
    Avec trou de vis 5.2 × 25mm
  • Longueur(m)
    2
  • Largeur x hauteur(mm)
    35 x 7.5

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique