Bague sans couvercle isolé
  • Remise sur volume

Bague sans couvercle isolé

Prix unitaire standard:
0.03
Nombre de jours d'expédition:
65 jours

Ferrule without insulating cover (H series) (wire: 0.25-185 mm2 (AWG 24-350 MCM), compliant with DIN 46228)

[Features]
· Wire range: 0.14 - 150 mm2 (AWG26-AWG6)
· Material properties: Copper (tin-plated).
· Collar: polypropylene.
· Heat resistance temperature: 105°C.
· Conformance standard: based on DIN 46228 sect. 4

Spécifications Basiques

  • Type
    Borne sertie sans couvercle
  • Shape
    Manchon
  • Series
    Manchon H
  • Internal Diameter(φ)
    1
  • Outer Diameter(mm)
    2.1
  • Taille AWG(AWG)
    20
  • Representative Standard
    CSA
  • Taille de fil conforme(mm2)
    0.5
  • Nombre de fils insérés
    Pour insertion unique
  • Matériau
    Cuivre (étamage)
  • Type de garniture
    Emballage en vrac
  • Nombre par emballage(Pièce)
    1000
  • Température maximale de fonctionnement(°C)
    105
Référence pièce
Overall Length(mm)

Affiner par

  • 6
  • 10
  • Réinitialiser
Modèle

Affiner par

  • H0,5/6
  • H0,5/10
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
6
H0,5/6
65 jours
0.03

0282600000
Référence pièce : 0282600000
Nombre de jours d'expédition 65 jours
Prix unitaire standard 0.03

Designationrealisation

  • Type
    Borne sertie sans couvercle
  • Shape
    Manchon
  • Series
    [Autre] Manchon H
  • Internal Diameter(φ)
    1
  • Outer Diameter(mm)
    2.1
  • Overall Length(mm)
    6
  • Taille AWG(AWG)
    20
  • Representative Standard
    CSA
  • Modèle
    H0,5/6
  • Taille de fil conforme(mm2)
    0.5
  • Nombre de fils insérés
    Pour insertion unique
  • Matériau
    Cuivre (étamage)
  • Type de garniture
    Emballage en vrac
  • Nombre par emballage(Pièce)
    1000
  • Température maximale de fonctionnement(°C)
    105
  • Longueur de décollement du revêtement(mm)
    6.0
  • RoHS
    10
-
-
65 jours
0.03

1475640000
Référence pièce : 1475640000
Nombre de jours d'expédition 65 jours
Prix unitaire standard 0.03

Designationrealisation

  • Type
    -
  • Shape
    -
  • Series
    -
  • Internal Diameter(φ)
    -
  • Outer Diameter(mm)
    -
  • Overall Length(mm)
    -
  • Taille AWG(AWG)
    -
  • Representative Standard
    -
  • Modèle
    -
  • Taille de fil conforme(mm2)
    -
  • Nombre de fils insérés
    -
  • Matériau
    -
  • Type de garniture
    -
  • Nombre par emballage(Pièce)
    -
  • Température maximale de fonctionnement(°C)
    -
  • Longueur de décollement du revêtement(mm)
    -
-
-
65 jours
0.36

1988780000
Référence pièce : 1988780000
Nombre de jours d'expédition 65 jours
Prix unitaire standard 0.36

Designationrealisation

  • Type
    -
  • Shape
    -
  • Series
    -
  • Internal Diameter(φ)
    -
  • Outer Diameter(mm)
    -
  • Overall Length(mm)
    -
  • Taille AWG(AWG)
    -
  • Representative Standard
    -
  • Modèle
    -
  • Taille de fil conforme(mm2)
    -
  • Nombre de fils insérés
    -
  • Matériau
    -
  • Type de garniture
    -
  • Nombre par emballage(Pièce)
    -
  • Température maximale de fonctionnement(°C)
    -
  • Longueur de décollement du revêtement(mm)
    -
10
H0,5/10
65 jours
0.05

9004050000
Référence pièce : 9004050000
Nombre de jours d'expédition 65 jours
Prix unitaire standard 0.05

Designationrealisation

  • Type
    Borne sertie sans couvercle
  • Shape
    Manchon
  • Series
    [Autre] Manchon H
  • Internal Diameter(φ)
    1
  • Outer Diameter(mm)
    2.1
  • Overall Length(mm)
    10
  • Taille AWG(AWG)
    20
  • Representative Standard
    CSA
  • Modèle
    H0,5/10
  • Taille de fil conforme(mm2)
    0.5
  • Nombre de fils insérés
    Pour insertion unique
  • Matériau
    Cuivre (étamage)
  • Type de garniture
    Emballage en vrac
  • Nombre par emballage(Pièce)
    1000
  • Température maximale de fonctionnement(°C)
    105
  • Longueur de décollement du revêtement(mm)
    10.0
  • RoHS
    10

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique