IE-Line Plug Connector RJ45 (Tool Free)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

IE-Line Plug Connector RJ45 (Tool Free)

Prix unitaire standard:
15.20
Nombre de jours d'expédition:
9 jours

[Features]
10 Gbit transmission compatible RJ45 connector (plug) that does not require specialized tools

Spécifications Basiques

Référence pièce
Type

Affiner par

  • Fiche
  • [Fiche]Connecteur (fiche)
  • Prise jack
  • [Prise jack]Connecteur (jack)
  • Réinitialiser
Dimension length(mm)

Affiner par

  • 45
  • 50
  • Réinitialiser
Dimension thickness(mm)

Affiner par

  • 255
  • 260
  • Réinitialiser
Model

Affiner par

  • IE-PI-RJ45-FH
  • IE-PS-RJ45-FH-BK
  • Réinitialiser
Insert and housing

Affiner par

  • RJ45 TIA-A/B/PROFINET only
  • Réinitialiser
Bending Protection

Affiner par

  • NA
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
[Prise jack] Connecteur (jack)
50
260
IE-PI-RJ45-FH
RJ45 TIA-A/B/PROFINET only
NA
92 jours
15.20

1962730000
Référence pièce : 1962730000
Nombre de jours d'expédition 92 jours
Prix unitaire standard 15.20

Designationrealisation

  • Type
    [Prise jack] Connecteur (jack)
  • Category
    [CAT6] CAT6A
  • Shield
    Présent (STP)
  • Conforming cable (line type)
    Fil multibrin / simple fil
  • Color
    Gris
  • Function
    Sans outil
  • Dimension length(mm)
    50
  • Dimension width(mm)
    160
  • Dimension thickness(mm)
    260
  • Model
    IE-PI-RJ45-FH
  • Features
    Plug-in connector
  • Insert and housing
    RJ45 TIA-A/B/PROFINET only
  • Bending Protection
    NA
  • Anti-kink
    NA
  • Acquisition of Standard Approval
    CE
[Fiche] Connecteur (fiche)
45
255
IE-PS-RJ45-FH-BK
-
-
9 jours
15.92

1963600000
Référence pièce : 1963600000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 15.92

Designationrealisation

  • Type
    [Fiche] Connecteur (fiche)
  • Category
    [CAT6] CAT6A
  • Shield
    Présent (STP)
  • Conforming cable (line type)
    Fil multibrin / simple fil
  • Color
    Gris
  • Function
    Sans outil
  • Dimension length(mm)
    45
  • Dimension width(mm)
    160
  • Dimension thickness(mm)
    255
  • Model
    IE-PS-RJ45-FH-BK
  • Features
    Plug-in connector
  • Insert and housing
    -
  • Bending Protection
    -
  • Anti-kink
    -
  • Acquisition of Standard Approval
    CE

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique