Platine de court-circuit série WQV 70N

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Platine de court-circuit série WQV 70N

Prix unitaire standard:
14.02
Nombre de jours d'expédition:
92 jours

[Features]
A shorting plate for the WDU70N series.

Spécifications Basiques

  • Couleur
    Gris
  • Couleur
    Gris
  • Modèle
    Connecteur transversal
  • Nombre de pinces pontées
    3
  • Courant nominal dans
    192
  • Isolé
    Non
  • Avec protection contre les chocs
    Non
  • Méthode de montage
    À visser
  • Espacement modulaire
    46
Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
92 jours
14.02

1393020000
Référence pièce : 1393020000
Nombre de jours d'expédition 92 jours
Prix unitaire standard 14.02

Designationrealisation

  • Couleur
    Gris
  • Couleur
    Gris
  • Modèle
    Connecteur transversal
  • Nombre de pinces pontées
    3
  • Courant nominal dans
    192
  • Isolé
    Non
  • Avec protection contre les chocs
    Non
  • Méthode de montage
    À visser
  • Espacement modulaire
    46

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique