Protecteur de cordon série CP【10 pièces par conditionnement】

Protecteur de cordon série CP

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cord protector

[Features]
· Cord protector that protects cords from twisting and pulling.
· Can be reliably mounted from the back side of the panel using a nut.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CP-5R1
CP-6P1
CP-6P3
CP-6R1
CP-6W2
CP-7R1
CP-7R3
CP-127B
CP-F21
CP-F23
CP-F31
CP-F32
CP-F41
CP-F42
CP-F42L
CP-F42LF
CP-F52F
CP-F53
CP-Y85B
CP-Y85G
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSSpécifications de couleur / traitement de surface H
(mm)
(t)
(mm)
A
(mm)
Matériau Standard
(UL94)
Épaisseur appropriée de la plaque de montage
(mm)
Diamètre de fil conforme φ
(mm)
Remarque Dimensions du trou de montage ∅
(mm)

2.18 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours 10Noir11.04.112.3Nylon 66V-20.5–1.66.2 à 7.4-12.7

2.71 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 10Noir14.85.815.7Nylon 66V-20.5–1.67.4 à 8.2-15.9

2.71 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10Noir14.85.615.7Nylon 66V-21.9 à 3.27.4 à 8.2-15.9

2.71 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10Noir14.55.516.0Nylon 66V-20.5–1.68.2 à 9.2-15.9

2.44 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10Noir11.04.612.6Nylon 66V-21.8 à 2.37.6-12.7

3.22 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 10Noir19.37.819.2Nylon 66V-20.5–1.69.2 à 10.5/11Les dimensions du trou de montage varient selon le fil à utiliser. Se référer au catalogue.19/19.8

3.22 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10Noir19.37.719.3Nylon 66V-21.9 à 3.29.2 à 10.5/11Les dimensions du trou de montage varient selon le fil à utiliser. Se référer au catalogue.19/19.8

14.50 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours -Noir32--Chlorure de vinyle / polyéthylèneNA1.5-2.05.8 à 6.8-12.5

1.37 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10Noir10.349.2Nylon 66V-20.5–1.62.3 x 4.5/2.8 x 5.3-9.5

1.74 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10Noir10.349.5Nylon 66V-21.8 à 3.22.3 x 4.5/2.8 x 5.3-9.5

1.82 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10Noir10.3411.0Nylon 66V-21.0–1.63 x 5.6-11

1.82 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 10Noir10.33.311.4Nylon 66V-21.9 à 2.53 x 5.6-11

2.01 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 10Noir10.74.112.0Nylon 66V-20.5–1.63 x 7.1/3.8 x 7.6-12.7

2.01 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 10Noir10.5411.8Nylon 66V-21.8 à 2.53 x 7.1/3.8 x 7.6-13

4.82 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10Noir17.7--Nylon 66V-21.8 à 2.63 à 5.6 / 3.8 à 7.1-12.7

5.88 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 10Noir33--Nylon 66V-21.5-2.03.3 à 6.6 / 3.6 à 7.2Les dimensions du trou de montage varient selon le fil à utiliser. Se référer au catalogue.12.7 à 13.2 / 13.2 à 13.7

6.24 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 10Noir36--Nylon 66V-20.8-2.34.6 x 8-14.3

2.44 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10Noir15.56.513.0Nylon 66V-21.8-3.55 x 10.4-14.3

6.49 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours -Noir28--Chlorure de vinyle / polyéthylèneNA1.5-2.0VFF0.75 x 2-9

6.75 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours -Gris clair28--Chlorure de vinyle / polyéthylèneNA1.5-2.0VFF0.75 x 2-9

Loading...

  1. 1

Assistance technique