Plaque de montage de rail DIN, série DRA

Plaque de montage de rail DIN, série DRA
  • En promotion
  • Remise sur volume
DIN Rail Mounting Plate (DRA)

[Features]
· Mounting plate used to mount the case, circuit board, and parts on the DIN rail (35 mm).
· Installation and removal can be performed easily by pulling on the lower lever.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DRA-1
DRA-2
DRA-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSl
(mm)
P
(mm)

7.39 €

2.73 €

1 Disponible Jour même

Stock

104490

4.53 €

1 7 jours 103590

4.50 €

1 5 jours 104455.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur / traitement de surface Noir H(mm) 8.5 Matériau Nylon
Résistance à la charge(kg) 5

Assistance technique