Rondelle d'étanchéité étanche à l'eau, série SZ

Rondelle d'étanchéité étanche à l'eau, série SZ
Waterproof Sealing Washer (SZ)

[Features]
- Water bearing pressure: 0.98 MPa (10.0 kgf/cm2) per hour.
- Use as ceiling material for the bored parts when boring holes into the box main body and retaining with screws.
- NBR (nitrile rubber) is a general purpose rubber that has particularly good oil resistance as a sealing material.
- Silicon rubber can be used in a broad range of temperatures and boasts superior heat resistance, cold resistance, and water resistance.
- The shape of the rubber used in each model is different, but the performance of each is equivalent.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SZ-3N
SZ-3S
SZ-4N
SZ-4S
SZ-5N
SZ-5S
SZ-6N
SZ-6S
SZ-8N
SZ-8S
SZ-10N
SZ-10S
SZ-12N
SZ-12S
SZ-16N
SZ-16S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCouleur / traitement de surface l
(mm)
H
(mm)
t
(mm)
Taille de vis
(mm)
Matériau

0.90 €

1 5 jours -Noir72.70.5M3SUS / NBR

1.15 €

1 5 jours 10Marron72.70.5M3SUS / silicone

0.89 €

1 5 jours -Noir82.80.5M4SUS / NBR

1.23 €

1 5 jours 10Marron82.80.5M4SUS / silicone

1.08 €

1 5 jours -Noir9.53.60.8M5SUS / NBR

1.42 €

1 5 jours 10Marron9.53.60.8M5SUS / silicone

1.06 €

1 5 jours -Noir11.541M6SUS / NBR

2.52 €

1 5 jours 10Marron11.541M6SUS / silicone

2.51 €

1 5 jours -Noir15.23.81M8SUS / NBR

2.86 €

1 5 jours 10Marron15.23.81M8SUS / silicone

2.37 €

1 5 jours -Noir185.31.5M10SUS / NBR

2.54 €

1 5 jours 10Marron185.31.5M10SUS / silicone

3.07 €

1 5 jours -Noir246.11.5M12SUS / NBR

4.11 €

1 6 jours 10Marron246.11.5M12SUS / silicone

4.37 €

1 5 jours -Noir306.81.9M16SUS / NBR

6.83 €

1 5 jours 10Marron306.81.9M16SUS / silicone

Loading...

  1. 1

Assistance technique