Éponge d'insertion de carte de circuits imprimés, série UR【10 pièces par conditionnement】

Éponge d'insertion de carte de circuits imprimés, série UR
Circuit Board Pushing Sponge (UR)

[Features]
· When anchoring the circuit board to the case, you can pinch it with the sponge surface or anchor it with the surface of adhesive tape.
· Also, it can be adapted for use in a wide variety of applications.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UR-20
UR-30
UR-40
UR-50
UR-55
UR-65
UR-75
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSl
(mm)
H
(mm)

1.90 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 101014.5

2.18 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1014.524.5

2.96 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 102333

4.01 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 1027.542.5

4.37 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1032.547.5

5.59 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 1037.557.5

6.66 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 1042.567.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Spécifications de couleur / traitement de surface Noir P(mm) 5 Matériau Néoprène
Dureté(Degré) 30

Assistance technique