Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B-P1 |
B-P2 |
B-P3 |
B-P4 |
B-P5 |
B-P11 |
B-P12 |
B-P13 |
B-P14 |
B-P15 |
B-P21 |
B-P22 |
B-P23 |
B-P31 |
B-P32 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | H (mm) | P (mm) | M (mm) | L (mm) | Matériau | a (mm) | b (mm) | Type à pied en caoutchouc | B (mm) | C (mm) | h (mm) | A (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.24 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 7.7 | - | - | - | Caoutchouc naturel | 2.5 | 6 | Pied pied en caoutchouc de type B-P | 13 | - | 4.5 | 15 | |
3.54 € 1.31 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | - | - | - | Caoutchouc naturel | 3 | 6 | Pied pied en caoutchouc de type B-P | 15 | - | 5.5 | 19 | |
5.56 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 13 | - | - | - | Caoutchouc naturel | 3 | 7.5 | Pied pied en caoutchouc de type B-P | 18 | - | 7 | 22 | ||
10.02 € 3.71 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | - | 20 | - | - | - | Caoutchouc naturel | 5 | 15 | Pied pied en caoutchouc de type B-P | 26 | - | 10 | 32 | |
7.05 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | - | 15 | - | - | - | Caoutchouc naturel | 5 | 14 | Pied pied en caoutchouc de type B-P | 28 | - | 10 | 32 | ||
1.40 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 4.5 | 7 | - | 1 | Caoutchouc naturel | - | - | Pied en caoutchouc à insérer de type BP | 13 | 5.5 | - | 11 | ||
3.84 € 1.84 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4.5 | 7 | - | 1 | Caoutchouc naturel | - | - | Pied en caoutchouc à insérer de type BP | 17 | 5.5 | - | 15 | |
2.51 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | - | 3 | 7 | 4 | 1.6 | Élastomère | - | - | Pied en caoutchouc à insérer de type BP | 12 | 5 | - | R3 | ||
4.41 € 2.21 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | - | 4 | 9 | 5 | 1.6 | Élastomère | - | - | Pied en caoutchouc à insérer de type BP | 14 | 6 | - | R4 | |
4.68 € 1.83 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | - | 4 | 11 | 5 | 1.6 | Élastomère | - | - | Pied en caoutchouc à insérer de type BP | 16 | 8 | - | R4 | |
1.44 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 3 | - | - | - | Caoutchouc naturel | - | - | Pied en caoutchouc adhésif de type BP | - | - | - | 10 | ||
3.59 € 1.08 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | - | - | - | Caoutchouc naturel | - | - | Pied en caoutchouc adhésif de type BP | - | - | - | 20 | |
3.18 € 1.24 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | - | - | - | Caoutchouc naturel | - | - | Pied en caoutchouc adhésif de type BP | - | - | - | 15 | |
4.29 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 5 | - | - | - | Caoutchouc naturel | - | - | Pied en caoutchouc d'angle avec adhésif de type BP | 16 | - | - | 28 | ||
7.63 € 2.90 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | - | - | - | Caoutchouc naturel | - | - | Pied en caoutchouc d'angle avec adhésif de type BP | 26 | - | - | 46 |
Loading...
Couleur / traitement de surface | Noir | Nombre par emballage(Pièce) | 10 |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
H(mm)
P(mm)
M(mm)
L(mm)
Matériau
a(mm)
b(mm)
Type à pied en caoutchouc
B(mm)
C(mm)
h(mm)
A(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles