Série OFL, pied d'installation externe【4 pièces par conditionnement】

Série OFL, pied d'installation externe
OPCMOPCP/OABP/RPCP/WPCP/WABP Dedicated External Mounting Foot

[Features]
· Attached using the included screws after first inserting into the holes on the bottom

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

OFL-1

Référence pièce
OFL-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

8.33 €

4 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur / traitement de surface Gris blanc l(mm) 19 H(mm) 18.5
P(mm) 40 L(mm) 35.5 Matériau Polyamide
Nombre par emballage(Pièce) 4

Vous vous trouvez sur la page de Série OFL, pied d'installation externe, le numéro d'article est le suivant: OFL-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article OFL-1.

Assistance technique