Cornière de montage de crémaillère, série RSE

Cornière de montage de crémaillère, série RSE
  • En promotion
  • Remise sur volume
Steel Rack Mounting Angle (RSE Series)

[Features]
· Can be used in combination with a variety of L dimensions.
· Rack mounting angle for EIA standard woodworking tables.
· A wide range of SRE rack storage shelves can be used.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RSE-1U
RSE-2U
RSE-3U
RSE-4U
RSE-5U
RSE-6U
RSE-8U
RSE-10U
RSE-12U
RSE-14U
RSE-18U
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSL
(mm)
Norme NBR
(U)

12.11 €

1 6 jours 1042.51

13.15 €

1 5 jours 10872

15.09 €

1 5 jours 10131.53

18.50 €

1 6 jours 101764

21.15 €

1 5 jours 10220.55

28.70 €

12.92 €

1 Disponible Jour même

Stock

102656

32.10 €

1 5 jours 103548

40.62 €

1 5 jours 1044310

44.30 €

1 5 jours 1053212

52.38 €

1 5 jours 1062114

70.39 €

1 5 jours -79918

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur / traitement de surface Noir l(mm) 40 P(mm) 17
t(mm) 2.3 Matériau EN 1.0330 équiv.

Assistance technique