Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
JB-WLQ135BJ |
JB-WLQ135BJ-C |
JB-WLQ135HBJ |
JB-WLQ135HBJ-C |
JB-WLQ220BJ |
JB-WLQ220BJ-C |
JB-WLQ220HBJ |
JB-WLQ220HBJ-C |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension latérale (mm) | Hauteur (mm) | Couleur | Température ambiante d'utilisation (°C) | Hauteur du couvercle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.82 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 135 | 82 | Beige | -40 à +80 | FAIBLE | |
49.13 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 135 | 82 | Transparence | -40 à +65 | FAIBLE | |
44.35 € | 1 | 6 jours | 135 | 121 | Beige | -40 à +80 | ÉLEVÉ | ||
56.49 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 135 | 121 | Transparence | -40 à +65 | ÉLEVÉ | |
43.29 € | 1 | 6 jours | 220 | 82 | Beige | -40 à +80 | FAIBLE | ||
66.38 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 220 | 82 | Transparence | -40 à +65 | FAIBLE | |
58.70 € | 1 | 6 jours | 220 | 121 | Beige | -40 à +80 | ÉLEVÉ | ||
75.77 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 220 | 121 | Transparence | -40 à +65 | ÉLEVÉ |
Loading...
Dimension verticale(mm) | 151 | Matériau | Résine PBT (GF 30%) | Niveau de protection | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Application | Résistance combinée à l'huile / aux intempéries | Type | Type à maniabilité améliorée |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Dimension latérale(mm)
Hauteur(mm)
Couleur
Température ambiante d'utilisation(°C)
Hauteur du couvercle
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles