Boîte de relais, joybox, série WL

Boîte de relais, joybox, série WL
For housing printed circuit boards and small units

[Features]
· Environmental performance: both oil-resistant and weatherproof.
· Supports multi-purpose applications.
· Two types of lids.
· Transparent lid provides superior chemical resistance

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
JB-WL135BJ
JB-WL135BJ-C
JB-WL135HBJ
JB-WL135HBJ-C
JB-WL220BJ
JB-WL220BJ-C
JB-WL220HBJ
JB-WL220HBJ-C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDimension latérale
(mm)
Hauteur
(mm)
Couleur Température ambiante d'utilisation
(°C)
Hauteur du couvercle

39.99 €

1 6 jours -13580Beige-40 à +100FAIBLE

44.35 €

1 6 jours -13580Transparence-40 à +65FAIBLE

44.35 €

1 6 jours 10135120Beige-40 à +100ÉLEVÉ

53.05 €

1 6 jours -135120Transparence-40 à +65ÉLEVÉ

48.69 €

1 6 jours -22080Beige-40 à +100FAIBLE

63.26 €

1 9 jours 1022080Transparence-40 à +65FAIBLE

58.70 €

1 6 jours 10220120Beige-40 à +100ÉLEVÉ

73.26 €

1 9 jours -220120Transparence-40 à +65ÉLEVÉ

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension verticale(mm) 135 Matériau Résine PBT (GF 30%) Niveau de protection IP67
Application Résistance combinée à l'huile / aux intempéries Type Type large / sans borne

Assistance technique