Support de renfort de châssis, série AC-K

Support de renfort de châssis, série AC-K
Chassis Reinforcement Bracket (AC-K)

[Features]
· To be used as a reinforcing anchor to prevent deflection of the central part of the chassis when a load is placed on it. (When actually used, it must be checked by using the load resistance test of the product.)
· Holes must be bored into the chassis for mounting.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AC-K408

Référence pièce
AC-K408
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

11.58 €

1 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur / traitement de surface Non traité l(mm) 408 H(mm) 17
P(mm) 20 t(mm) 2 Matériau Aluminium

Vous vous trouvez sur la page de Support de renfort de châssis, série AC-K, le numéro d'article est le suivant: AC-K408.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AC-K408.

Assistance technique