Crochet d'enroulement de câble, série CBF【4 pièces par conditionnement】

Crochet d'enroulement de câble, série CBF
Cord Winding Hook (CBF)

[Features]
· Hook for winding cords that extend from equipment.
· Can be used not only for cases but also for various other types of casings and control panels.
· Supported installation plate thickness is 1.0 mm to 3.0 mm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CBF-1G

Référence pièce
CBF-1G
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

7.14 €

4 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur / traitement de surface Gris l(mm) 27 H(mm) 25
P(mm) 27 Matériau POM Nombre par emballage(Pièce) 4

Vous vous trouvez sur la page de Crochet d'enroulement de câble, série CBF, le numéro d'article est le suivant: CBF-1G.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CBF-1G.

Assistance technique