Pied à visser monté sur rail DIN, série DRT

Pied à visser monté sur rail DIN, série DRT
Screw-retained DIN Rail Mounted Feet (DRT Series)

[Features]
· Mounting plate used to mount the case, circuit board, and parts on the DIN rail (35 mm).
· Installation and removal can be performed easily by pulling on the lower lever.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DRT-1

Référence pièce
DRT-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

1.29 €

1 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur / traitement de surface Gris clair l(mm) 30 H(mm) 3.5
P(mm) 65 Matériau PBT Résistance à la charge(kg) 1
Standard(UL94) V-0

Vous vous trouvez sur la page de Pied à visser monté sur rail DIN, série DRT, le numéro d'article est le suivant: DRT-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DRT-1.

Assistance technique