Support de fixation de châssis, série FCK【10 pièces par conditionnement】

Support de fixation de châssis, série FCK
Chassis Anchoring Bracket (FCK Series)

[Features]
· To be used for mounting DIN rails, etc. (other than those for dedicated chassis).
· In the FCK-1, the chassis is 13 mm from the panel, and 23 mm in the FCK-2.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FCK-1
FCK-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSP
(mm)

13.09 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 1012

13.45 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours -22

Loading...

  1. 1

Informations de base

Spécifications de couleur / traitement de surface Couche de zinc 21 l(mm) 27 H(mm) 15
Matériau SECC (support de fixation)

Assistance technique