Base de montage pour OP, série OPP

Base de montage pour OP, série OPP
Mounting base for OP (OPP)

[Features]
· ABS resin-made compact opening/closing type box.
· The top cover uses a hinge system and is a one-touch opening/closing type.
· This is a general-purpose type ideal for a wide range of indoor installation applications such as on tables or mounted to walls.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OPP-125
OPP-150
OPP-180
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSl
(mm)
P
(mm)

6.12 €

1 6 jours 1072.5109

6.99 €

1 6 jours 1092.5134

8.81 €

1 6 jours 10115.5164

Loading...

  1. 1

Informations de base

Spécifications de couleur / traitement de surface Non traité t(mm) 1.5 Matériau Aluminium

Assistance technique