Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PMF-12B |
PMF-12HAB |
PMF-12HAS |
PMF-12S |
PMF-32S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Spécifications de couleur / traitement de surface | L (mm) | φ (mm) | Matériau | Standard (UL94) | Taille de vis | Type | Dimensions du trou de montage ∅ (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.21 € 4.64 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Noir | 10 | 17 | Nylon 6 (écrou) / Nylon 6 avec 10% de fibre de verre (corps principal) / Silicone (joint torique) / fluoropolymer (filtre) | V-0 (corps principal) / V-2 (écrou) | M12x1.5 | - | 12.2 | |
15.19 € 5.32 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Noir | 10 | 17 | Nylon 6 (écrou) / Nylon 6 avec 10% de fibre de verre (corps principal) / Silicone (joint torique) / fluoropolymer (filtre) | V-0 (corps principal) / V-2 (écrou) | M12x1.5 | Type à haut débit d'air | 12.2 | |
14.18 € 5.39 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Gris clair | 10 | 17 | Nylon 6 (écrou) / Nylon 6 avec 10% de fibre de verre (corps principal) / Silicone (joint torique) / fluoropolymer (filtre) | V-0 (corps principal) / V-2 (écrou) | M12x1.5 | Type à haut débit d'air | 12.2 | |
9.01 € | 1 | 6 jours | 10 | Gris clair | 10 | 17 | Nylon 6 (écrou) / Nylon 6 avec 10% de fibre de verre (corps principal) / Silicone (joint torique) / fluoropolymer (filtre) | V-0 (corps principal) / V-2 (écrou) | M12x1.5 | - | 12.2 | ||
33.56 € 13.09 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | - | 13 | 75 | Nylon 6 (écrou) / Silicone (joint torique) / fluoropolymer (filtre) / Polycarbonate (corps principal) | - | M32x1.5 | - | 33 |
Loading...
Remarque | Régulateur à variation de puissance intégré dans le boîtier, produit respirant | Standard(IP) | 68 |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Spécifications de couleur / traitement de surface
L(mm)
φ(mm)
Matériau
Standard(UL94)
Taille de vis
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles