Support de retenue pour rail DIN, série TKR【2 pièces par conditionnement】

Support de retenue pour rail DIN, série TKR
DIN Rail Restraining Bracket (TKR)

[Features]
· Bracket for anchoring components and terminal blocks used with DIN rails (35 mm).
· TKR-TWE1 is a thin type.
· To be used TKR-JTXE3 when mounting thicker objects.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TKR-TWE1

Référence pièce
TKR-TWE1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

3.31 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur / traitement de surface Chrome trivalent l(mm) 47 H(mm) 21.3
P(mm) 6 Matériau Plaque en acier Nombre par emballage(Pièce) 2

Vous vous trouvez sur la page de Support de retenue pour rail DIN, série TKR, le numéro d'article est le suivant: TKR-TWE1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TKR-TWE1.

Assistance technique