Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
UTR-308 |
UTR-309 |
UTR-311 |
UTR-312 |
UTR-315 |
UTR-316 |
UTR-320 |
UTR-321 |
UTR-331 |
UTR-408 |
UTR-409 |
UTR-411 |
UTR-412 |
UTR-415 |
UTR-420 |
UTR-421 |
UTR-431 |
UTR-508 |
UTR-509 |
UTR-511 |
UTR-515 |
UTR-519 |
UTR-520 |
UTR-521 |
UTR-531 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | H (mm) | L (mm) | Trou de montage (Pièce) | Norme NBR (U) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.87 € | 1 | 6 jours | 10 | 29.8 | 130 | BNCx4 | 3 | ||
9.98 € | 1 | 6 jours | 10 | 29.8 | 130 | Neutrik (DL) ×3 | 3 | ||
6.27 € | 1 | 6 jours | 10 | 29.8 | 130 | - | 3 | ||
10.32 € | 1 | 6 jours | 10 | 29.8 | 130 | Canon (F77) x3 | 3 | ||
9.79 € | 1 | 6 jours | 10 | 29.8 | 130 | D-sub 9 broches x2 | 3 | ||
8.56 € | 1 | 6 jours | 10 | 29.8 | 130 | D-sub 25 broches x1 | 3 | ||
8.75 € | 1 | 6 jours | 10 | 59.8 | 130 | Prise x 1 | 3 | ||
7.52 € | 1 | 6 jours | 10 | 59.8 | 130 | - | 3 | ||
8.39 € | 1 | 6 jours | 10 | 89.8 | 130 | - | 3 | ||
8.56 € | 1 | 6 jours | 10 | 29.8 | 174 | BNCx5 | 4 | ||
11.73 € | 1 | 6 jours | 10 | 29.8 | 174 | Neutrik (DL) × 4 | 4 | ||
7.16 € | 1 | 6 jours | 10 | 29.8 | 174 | - | 4 | ||
12.09 € | 1 | 6 jours | 10 | 29.8 | 174 | Canon (F77) x4 | 4 | ||
10.32 € | 1 | 6 jours | 10 | 29.8 | 174 | D-sub 9 broches x2 | 4 | ||
9.63 € | 1 | 6 jours | 10 | 59.8 | 174 | Prise x 1 | 4 | ||
8.22 € | 1 | 6 jours | 10 | 59.8 | 174 | - | 4 | ||
9.10 € | 1 | 6 jours | 10 | 89.8 | 174 | - | 4 | ||
10.53 € 3.90 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 29.8 | 219 | BNCx6 | 5 | |
12.62 € | 1 | 6 jours | 10 | 29.8 | 219 | Neutrik (DL) × 5 | 5 | ||
8.03 € | 1 | 6 jours | 10 | 29.8 | 219 | - | 5 | ||
11.39 € | 1 | 6 jours | 10 | 29.8 | 219 | D-sub 9 broches x3 | 5 | ||
12.98 € | 1 | 6 jours | 10 | 29.8 | 219 | Canon (F77) x5 | 5 | ||
10.68 € | 1 | 6 jours | 10 | 59.8 | 219 | Prise x 1 | 5 | ||
9.10 € | 1 | 5 jours | 10 | 59.8 | 219 | - | 5 | ||
9.98 € | 1 | 6 jours | 10 | 89.8 | 219 | - | 5 |
Loading...
Couleur / traitement de surface | Chrome trivalent | t(mm) | 1.6 | Matériau | EN 1.0330 équiv. |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
H(mm)
L(mm)
Trou de montage(Pièce)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles