Boîte plastique étanche à l'eau / aux poussières série BCAL

Boîte plastique étanche à l'eau / aux poussières série BCAL
  • En promotion
  • Remise sur volume
Waterproof/Dust-Proof Plastic Box (BCAL)

[Features]
- A large box closed by screw with waterproof gaskets (packing) made of polyurethane.
- Total of 11 sizes.
- Use for applications like FA control/electric facility works.
- Two top cover types available: White-gray (ABS) and clear (polycarbonate). Body is white-gray (ABS).
- Guide marks are provided on the side to make it easier to mount an optional latch hinge.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BCAL191913G
BCAL191913T
BCAL192813G
BCAL192813T
BCAL192818G
BCAL192818T
BCAL193813G
BCAL193813T
BCAL193818G
BCAL193818T
BCAL282813G
BCAL282813T
BCAL283413G
BCAL283413T
BCAL283813G
BCAL283813T
BCAL283818G
BCAL283818T
BCAL285613G
BCAL285613T
BCAL385618G
BCAL385618T
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSl
(mm)
H
(mm)
P
(mm)
Spécifications de couleur
(Capot supérieur)

42.76 €

12.83 €

1 Disponible Jour même

Stock

10190128190Gris blanc

46.24 €

15.72 €

1 Disponible Jour même

Stock

10190128190Transparence

47.04 €

14.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

10190128280Gris blanc

53.64 €

17.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

10190128280Transparence

46.30 €

1 6 jours 10190178280Gris blanc

59.35 €

19.59 €

1 Disponible Jour même

Stock

10190178280Transparence

47.62 €

1 6 jours 10190128380Gris blanc

65.70 €

21.02 €

1 Disponible Jour même

Stock

10190128380Transparence

55.46 €

1 6 jours 10190178380Gris blanc

74.14 €

22.98 €

1 Disponible Jour même

Stock

10190178380Transparence

62.27 €

19.30 €

1 Disponible Jour même

Stock

10280128280Gris blanc

73.17 €

24.15 €

1 Disponible Jour même

Stock

10280128280Transparence

58.43 €

1 6 jours 10280128340Gris blanc

87.19 €

28.77 €

1 Disponible Jour même

Stock

10280128340Transparence

60.40 €

1 6 jours 10280128380Gris blanc

87.84 €

28.99 €

1 Disponible Jour même

Stock

10280128380Transparence

100.88 €

30.26 €

1 Disponible Jour même

Stock

10280178380Gris blanc

110.79 €

36.56 €

1 Disponible Jour même

Stock

10280178380Transparence

104.79 €

1 6 jours 10280128560Gris blanc

128.73 €

1 6 jours 10280128560Transparence

134.16 €

1 5 jours 10380178560Gris blanc

117.70 €

1 6 jours 10380178560Transparence

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Résine PC + ABS Niveau de protection (IP) IP65 Base de montage Il existe des articles en option
Spécifications de couleur(Corps) Gris blanc Plage de températures de fonctionnement(°C) -10 – 60 Auto-extinguible(UL94) HB
Couple de serrage(N▪m) 1 à 1.5

Assistance technique