Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BCAP131508T |
BCAP192810T |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | l (mm) | H (mm) | P (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.11 € | 1 | 5 jours | 10 | 135 | 85 | 155 | ||
48.76 € 15.60 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 190 | 100.5 | 280 |
Loading...
Application | Boîte de commande | Matériau | Résine ABS | Niveau de protection (IP) | IP65 |
---|---|---|---|---|---|
Base de montage | Il existe des articles en option | Emplacement d'installation | Non spécifié | Standard | CE |
Spécifications de couleur(Corps) | Gris blanc | Spécifications de couleur(Capot supérieur) | Transparence | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10 – 60 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
l(mm)
H(mm)
P(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles