Boîtier en fonte d'aluminium avec écran étanche à l'eau et aux poussières, série HQ

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HQ15-10-5G
HQ15-10-5N
HQ15-10-8G
HQ15-10-8N
HQ16-16-8G
HQ16-16-8N
HQ20-15-5G
HQ20-15-5N
HQ20-15-8G
HQ20-15-8N
HQ26-18-6G
HQ26-18-6N
HQ27-17-7G
HQ27-17-7N
HQ27-17-10G
HQ27-17-10N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSl
(mm)
H
(mm)
P
(mm)
Spécifications de couleur
(Corps)
Spécifications de couleur
(Capot supérieur)

39.98 €

1 6 jours 1015050100Gris clair (revêtement en poudre)Gris clair (revêtement en poudre)

32.93 €

1 6 jours 1015050100Non traitéNon traité

46.62 €

1 6 jours 1015075100Gris clair (revêtement en poudre)Gris clair (revêtement en poudre)

38.17 €

1 6 jours 1015075100Non traitéNon traité

56.43 €

1 6 jours 1016280162Gris clair (revêtement en poudre)Gris clair (revêtement en poudre)

46.11 €

1 6 jours 1016280162Non traitéNon traité

68.94 €

1 6 jours 1020050150Gris clair (revêtement en poudre)Gris clair (revêtement en poudre)

57.83 €

1 6 jours 1020050150Non traitéNon traité

76.38 €

1 6 jours 1020075150Gris clair (revêtement en poudre)Gris clair (revêtement en poudre)

63.71 €

1 6 jours 1020075150Non traitéNon traité

72.70 €

1 6 jours 1026255182Gris clair (revêtement en poudre)Gris clair (revêtement en poudre)

60.82 €

1 6 jours 1026255182Non traitéNon traité

83.83 €

1 6 jours 10274.266173.2Gris clair (revêtement en poudre)Gris clair (revêtement en poudre)

71.32 €

1 6 jours 10274.266173.2Non traitéNon traité

93.50 €

1 5 jours 10274.2100173.2Gris clair (revêtement en poudre)Gris clair (revêtement en poudre)

79.55 €

1 5 jours 10274.2100173.2Non traitéNon traité

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Boîte de relais Matériau Aluminium moulé sous pression Niveau de protection (IP) IP67
Base de montage Il existe des articles en option Emplacement d'installation Non spécifié Présence d'une clé NA
Orifice de dissipation thermique NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -40 à 105 Couple de serrage(N▪m) 1

Assistance technique