Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | l (mm) | H (mm) | P (mm) | Niveau de protection (IP) | Spécifications de couleur (Capot supérieur) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.17 € | 1 | 6 jours | 10 | 200 | 132 | 200 | IP65 | Gris blanc | ||
77.17 € | 1 | 6 jours | 10 | 200 | 132 | 200 | IP65 | Transparence | ||
109.40 € | 1 | 6 jours | - | 200 | 187 | 200 | IP65 | Gris blanc | ||
109.40 € | 1 | 6 jours | 10 | 200 | 187 | 200 | IP65 | Transparence | ||
104.64 € | 1 | 6 jours | 10 | 200 | 132 | 300 | IP65 | Gris blanc | ||
104.64 € | 1 | 6 jours | 10 | 200 | 132 | 300 | IP65 | Transparence | ||
101.69 € | 1 | 6 jours | 10 | 200 | 187 | 300 | IP65 | Gris blanc | ||
101.69 € | 1 | 6 jours | 10 | 200 | 187 | 300 | IP65 | Transparence | ||
128.66 € | 1 | 7 jours | 10 | 200 | 132 | 400 | IP65 | Transparence | ||
122.03 € | 1 | 6 jours | 10 | 200 | 187 | 400 | IP65 | Gris blanc | ||
122.03 € | 1 | 6 jours | - | 200 | 187 | 400 | IP65 | Transparence | ||
134.91 € | 1 | 5 jours | 10 | 300 | 132 | 300 | IP65 | Gris blanc | ||
134.91 € | 1 | 5 jours | - | 300 | 132 | 300 | IP65 | Transparence | ||
129.03 € | 1 | 7 jours | 10 | 300 | 187 | 300 | IP65 | Gris blanc | ||
129.03 € | 1 | 6 jours | 10 | 300 | 187 | 300 | IP65 | Transparence | ||
113.71 € | 1 | 6 jours | 10 | 300 | 132 | 400 | IP65 | Gris blanc | ||
113.71 € | 1 | 5 jours | 10 | 300 | 132 | 400 | IP65 | Transparence | ||
151.50 € | 1 | 6 jours | 10 | 300 | 187 | 400 | IP65 | Gris blanc | ||
151.50 € | 1 | 6 jours | 10 | 300 | 187 | 400 | IP65 | Transparence | ||
164.11 € | 1 | 6 jours | 10 | 300 | 132 | 600 | IP65 | Transparence | ||
215.13 € | 1 | 6 jours | 10 | 300 | 187 | 600 | IP65 | Gris blanc | ||
215.13 € | 1 | 6 jours | 10 | 300 | 187 | 600 | IP65 | Transparence | ||
158.07 € | 1 | 6 jours | 10 | 400 | 132 | 400 | IP54 | Gris blanc | ||
158.07 € | 1 | 6 jours | 10 | 400 | 132 | 400 | IP54 | Transparence | ||
189.00 € | 1 | 6 jours | 10 | 400 | 187 | 400 | IP54 | Gris blanc | ||
189.00 € | 1 | 6 jours | 10 | 400 | 187 | 400 | IP54 | Transparence | ||
222.10 € | 1 | 6 jours | 10 | 400 | 132 | 600 | IP54 | Gris blanc | ||
222.10 € | 1 | 6 jours | 10 | 400 | 132 | 600 | IP54 | Transparence | ||
273.05 € | 1 | 6 jours | 10 | 400 | 187 | 600 | IP54 | Gris blanc |
Loading...
Matériau | Résine | Base de montage | Il existe des articles en option | Standard | CE / UL |
---|---|---|---|---|---|
Spécifications de couleur(Corps) | Gris blanc | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20 à 75 | Auto-extinguible(UL94) | V-2 |
Couple de serrage(N▪m) | 1–2 |
Configurer
Propriétés de base
l(mm)
H(mm)
P(mm)
Niveau de protection (IP)
Spécifications de couleur(Capot supérieur)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles