Boîte plastique à ouverture / fermeture, série OP

Boîte plastique à ouverture / fermeture, série OP
Openable/Closable Plastic Box (OP)

[Features]
· Small box made of ABS plastic which can be opened and closed.
· The top cover is hinged and can be opened and closed using one touch.
· A broad general-purpose box ideally placed indoors and used either on a desktop or mounted on a wall.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OP-125B
OP-125G
OP-150B
OP-150G
OP-180B
OP-180G
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSl
(mm)
H
(mm)
P
(mm)
Spécifications de couleur
(Corps)
Spécifications de couleur
(Capot supérieur)

7.44 €

1 5 jours 1010045125NoirNoir

7.44 €

1 5 jours 1010045125Gris clairGris clair

9.15 €

1 6 jours 1012050150NoirNoir

9.15 €

1 5 jours 1012050150Gris clairGris clair

13.62 €

1 5 jours 1014555180NoirNoir

13.62 €

1 5 jours 1014555180Gris clairGris clair

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Résine ABS Niveau de protection (IP) NA Base de montage Il existe des articles en option
Plage de températures de fonctionnement(°C) -10 – 60 Auto-extinguible(UL94) HB

Assistance technique