Boîte métallique, série SRDSL

Boîte métallique, série SRDSL
Metal Case (SRDSL)

[Features]
· The SRDSL Series is a series of aluminum chassis that are suited for vacuum tube stereo power amplifiers and tabletop control boxes.
· The top panel has a high-quality hairline alumite finish, and is available in 2 colors: champagne gold and silver.
· The main body frame has a welded aluminum integrated structure, making it lightweight and easy to assemble.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SRDSL-8HG
SRDSL-8HS
SRDSL-10HG
SRDSL-10HS
SRDSL-20HG
SRDSL-20HS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSl
(mm)
H
(mm)
P
(mm)
Spécifications de couleur
(Capot supérieur)

110.38 €

1 6 jours 1035058.2224.5Or champagne

110.38 €

1 6 jours 1035058.2224.5Argent

122.08 €

1 6 jours 1037058.2254.5Or champagne

122.08 €

1 6 jours 1037058.2254.5Argent

153.67 €

1 6 jours 1045068.2305Or champagne

153.67 €

1 6 jours 1045068.2305Argent

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Mélange Niveau de protection (IP) NA Base de montage Aucune base de montage
Spécifications de couleur(Haut et bas) Noir Spécifications de couleur(Cadre) Noir

Assistance technique