Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Matériau | Résine ABS résistante à la chaleur | Niveau de protection (IP) | NA | Base de montage | Il existe des articles en option |
---|---|---|---|---|---|
Emplacement d'installation | Non spécifié | Spécifications de couleur(Corps) | Noir | Spécifications de couleur(Capot supérieur) | Noir |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10 – 100 | Auto-extinguible(UL94) | HB |
Configurer
Propriétés de base
l(mm)
H(mm)
P(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles