Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | l (mm) | H (mm) | P (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.71 € | 1 | 6 jours | 10 | 35 | 20 | 50 | ||
4.43 € 1.59 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 35 | 20 | 60 | |
2.23 € | 1 | 6 jours | 10 | 40.3 | 20 | 80.3 | ||
2.49 € | 1 | 6 jours | 10 | 50 | 15 | 70 | ||
2.74 € | 1 | 5 jours | 10 | 50 | 27.5 | 70 | ||
5.45 € 1.85 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 45 | 25 | 90 | |
2.97 € | 1 | 6 jours | 10 | 50 | 40 | 70 | ||
3.35 € | 1 | 6 jours | - | 70 | 20 | 105 | ||
5.14 € | 1 | 5 jours | 10 | 65 | 25.8 | 130 | ||
6.94 € 2.43 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 70 | 35 | 105 | |
7.71 € 2.47 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 70 | 50 | 105 | |
9.59 € 3.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 65 | 50.1 | 130 | |
3.11 € | 1 | 6 jours | 10 | 80 | 20 | 80 | ||
6.67 € 2.60 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 80 | 40 | 80 | |
11.61 € 4.64 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 85.5 | 35.5 | 170 | |
13.48 € 4.58 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 85.5 | 60.5 | 170 | |
15.37 € 4.92 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 110 | 45.3 | 220 | |
18.08 € 5.79 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 110 | 75.3 | 220 | |
7.14 € | 1 | 6 jours | 10 | 125 | 25 | 125 | ||
12.22 € 3.91 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 125 | 45 | 125 | |
14.89 € 4.62 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 125 | 45 | 175 | |
16.58 € 5.47 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 125 | 65 | 175 |
Loading...
Matériau | Résine ABS retardatrice de flamme | Niveau de protection (IP) | NA | Base de montage | Il existe des articles en option |
---|---|---|---|---|---|
Standard | UL | Spécifications de couleur(Corps) | Blanc cassé | Spécifications de couleur(Capot supérieur) | Blanc cassé |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10 – 60 | Auto-extinguible(UL94) | V-0 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
l(mm)
H(mm)
P(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles