Boîte en fonte d'aluminium étanche à l'eau / aux poussières, série BDN

Boîte en fonte d'aluminium étanche à l'eau / aux poussières, série BDN
  • En promotion
  • Remise sur volume
Waterproof and Dust-Proof Aluminum Die-Cast Box (BDN)

[Features]
- The BDN series includes 8 different sizes and 2 color specifications (light gray and colorless) for a total of 16 models.
- The light gray powder-coating paint is easy on the environment and has excellent coating hardness and weather resistance.
- The O-ring gasket ensures high-level dust-proofing and waterproofing (IP67).
- Aluminum die cast construction for excellent shock resistance.
Replace the gasket when performing maintenance or opening/closing the box in order to maintain its waterproof and dust-proof properties.
- The upper cover mount is designed to prevent dropping, so it should be screwed in first.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BDN6-8-5G
BDN7-10-4G
BDN9-9-6G
BDN9-9-6N
BDN9-13-5G
BDN10-14-7G
BDN10-14-7N
BDN11-16-6G
BDN12-22-8G
BDN12-22-8N
BDN16-26-9G
BDN16-26-9N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSl
(mm)
H
(mm)
P
(mm)
Spécifications de couleur
(Corps)
Spécifications de couleur
(Capot supérieur)

25.97 €

1 6 jours 10605080Gris clairGris clair

27.65 €

1 6 jours 107040100Gris clairGris clair

34.00 €

1 6 jours 10906090Gris clairGris clair

26.61 €

1 6 jours -906090Non traitéNon traité

35.43 €

1 6 jours 109050130Gris clairGris clair

44.32 €

1 5 jours 1010070140Gris clairGris clair

36.57 €

16.46 €

1 Disponible Jour même

Stock

1010070140Non traitéNon traité

47.88 €

1 5 jours 1011060160Gris clairGris clair

72.18 €

1 6 jours 1012080220Gris clairGris clair

59.21 €

1 6 jours -12080220Non traitéNon traité

132.45 €

59.60 €

1 Disponible Jour même

Stock

1016090260Gris clairGris clair

107.24 €

1 6 jours 1016090260Non traitéNon traité

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Aluminium moulé sous pression Niveau de protection (IP) IP67 Base de montage Il existe des articles en option
Emplacement d'installation Pour utilisation en intérieur / en extérieur Plage de températures de fonctionnement(°C) -40 à 105 Couple de serrage(N▪m) 1

Assistance technique