Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | l (mm) | H (mm) | P (mm) | Spécifications de couleur (Capot supérieur) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.91 € | 1 | 6 jours | 10 | 53 | 36 | 55 | Gris blanc | ||
18.91 € | 1 | 6 jours | 10 | 53 | 36 | 55 | Transparence | ||
23.37 € | 1 | 6 jours | - | 53 | 36 | 65 | Gris blanc | ||
23.37 € | 1 | 5 jours | 10 | 53 | 36 | 65 | Transparence | ||
32.45 € | 1 | 5 jours | 10 | 80 | 56 | 82 | Gris blanc | ||
32.45 € | 1 | 5 jours | 10 | 80 | 56 | 82 | Transparence | ||
35.87 € | 1 | 5 jours | 10 | 80 | 86 | 82 | Gris blanc | ||
35.87 € | 1 | 5 jours | 10 | 80 | 86 | 82 | Transparence | ||
35.61 € | 1 | 6 jours | 10 | 80 | 56 | 120 | Gris blanc | ||
35.61 € | 1 | 6 jours | 10 | 80 | 56 | 120 | Transparence | ||
40.32 € | 1 | 5 jours | 10 | 80 | 86 | 120 | Gris blanc | ||
40.32 € | 1 | 6 jours | 10 | 80 | 86 | 120 | Transparence | ||
41.18 € | 1 | 6 jours | 10 | 80 | 56 | 160 | Gris blanc | ||
41.18 € | 1 | 6 jours | 10 | 80 | 56 | 160 | Transparence | ||
46.64 € | 1 | 5 jours | 10 | 80 | 86 | 160 | Gris blanc | ||
46.64 € | 1 | 5 jours | 10 | 80 | 86 | 160 | Transparence | ||
44.46 € | 1 | 6 jours | 10 | 120 | 56 | 122 | Gris blanc | ||
44.46 € | 1 | 6 jours | 10 | 120 | 56 | 122 | Transparence | ||
50.34 € | 1 | 6 jours | 10 | 120 | 86 | 122 | Gris blanc | ||
50.34 € | 1 | 5 jours | 10 | 120 | 86 | 122 | Transparence | ||
58.49 € 26.32 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 120 | 91 | 160 | Gris blanc | |
62.09 € | 1 | 6 jours | 10 | 120 | 91 | 160 | Transparence | ||
64.30 € | 1 | 6 jours | 10 | 120 | 86 | 200 | Gris blanc | ||
64.30 € | 1 | 6 jours | 10 | 120 | 86 | 200 | Transparence | ||
73.09 € | 1 | 5 jours | 10 | 150 | 76 | 200 | Gris blanc | ||
81.26 € | 1 | 6 jours | 10 | 160 | 91 | 240 | Gris blanc | ||
81.26 € | 1 | 6 jours | 10 | 160 | 91 | 240 | Transparence | ||
100.61 € | 1 | 6 jours | 10 | 160 | 121 | 240 | Gris blanc | ||
100.61 € | 1 | 5 jours | 10 | 160 | 121 | 240 | Transparence | ||
93.43 € | 1 | 6 jours | 10 | 230 | 86 | 300 | Gris blanc | ||
93.43 € | 1 | 6 jours | 10 | 230 | 86 | 300 | Transparence | ||
109.42 € | 1 | 6 jours | 10 | 230 | 111 | 300 | Gris blanc | ||
109.42 € | 1 | 6 jours | - | 230 | 111 | 300 | Transparence |
Loading...
Matériau | Résine de polycarbonate | Niveau de protection (IP) | IP65 | Base de montage | Il existe des articles en option |
---|---|---|---|---|---|
Standard | CE / UL | Spécifications de couleur(Corps) | Gris blanc | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20 à 75 |
Auto-extinguible(UL94) | V-2 | Couple de serrage(N▪m) | 1 à 1.5 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
l(mm)
H(mm)
P(mm)
Spécifications de couleur(Capot supérieur)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles