Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GHA4-3-11PB |
GHA4-3-11PG |
GHA7-2-9DB |
GHA7-2-9DG |
GHA7-3-7PB |
GHA7-3-7PG |
GHA7-3-9DB |
GHA7-3-9DG |
GHA7-3-9PB |
GHA7-3-9PG |
GHA7-3-11DB |
GHA7-3-11DG |
GHA7-3-14PB |
GHA7-3-14PG |
GHA8-3-11PB |
GHA8-3-11PG |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | l (mm) | H (mm) | P (mm) | Spécifications de couleur (Corps) | Spécifications de couleur (Panneau) | Type de structure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.02 € | 1 | 6 jours | 10 | 35.7 | 26 | 114 | Noir | Noir | Comprend deux panneaux latéraux | ||
7.02 € | 1 | 5 jours | 10 | 35.7 | 26 | 114 | Gris blanc | Gris blanc | Comprend deux panneaux latéraux | ||
6.74 € | 1 | 5 jours | 10 | 66.5 | 21 | 92 | Noir | Noir | Panneau à un seul côté / espace de rangement pour batterie inclus | ||
6.74 € | 1 | 6 jours | 10 | 66.5 | 21 | 92 | Gris blanc | Gris blanc | Panneau à un seul côté / espace de rangement pour batterie inclus | ||
5.07 € | 1 | 6 jours | 10 | 66.5 | 28 | 66.5 | Noir | Noir | Comprend deux panneaux latéraux | ||
5.07 € | 1 | 6 jours | 10 | 66.5 | 28 | 66.5 | Gris blanc | Gris blanc | Comprend deux panneaux latéraux | ||
7.31 € | 1 | 6 jours | 10 | 66.5 | 28.4 | 92 | Noir | Noir | Panneau à un seul côté / espace de rangement pour batterie inclus | ||
7.31 € | 1 | 6 jours | 10 | 66.5 | 28.4 | 92 | Gris blanc | Gris blanc | Panneau à un seul côté / espace de rangement pour batterie inclus | ||
6.44 € | 1 | 5 jours | 10 | 66.5 | 28 | 92 | Noir | Noir | Comprend deux panneaux latéraux | ||
6.44 € | 1 | 6 jours | 10 | 66.5 | 28 | 92 | Gris blanc | Gris blanc | Comprend deux panneaux latéraux | ||
7.56 € | 1 | 6 jours | 10 | 66.5 | 28 | 112 | Noir | Noir | Panneau à un seul côté / espace de rangement pour batterie inclus | ||
7.56 € | 1 | 5 jours | 10 | 66.5 | 28 | 112 | Gris blanc | Gris blanc | Panneau à un seul côté / espace de rangement pour batterie inclus | ||
8.05 € | 1 | 6 jours | 10 | 66.5 | 28 | 140 | Noir | Noir | Comprend deux panneaux latéraux | ||
8.05 € | 1 | 6 jours | 10 | 66.5 | 28 | 140 | Gris blanc | Gris blanc | Comprend deux panneaux latéraux | ||
6.86 € | 1 | 6 jours | 10 | 75 | 25.2 | 111.3 | Noir | Noir | Comprend deux panneaux latéraux | ||
6.88 € | 1 | 6 jours | 10 | 75 | 25.2 | 111.3 | Gris blanc | Gris blanc | Comprend deux panneaux latéraux |
Loading...
Application | Boîte de commande | Matériau | Résine ABS | Niveau de protection (IP) | NA |
---|---|---|---|---|---|
Base de montage | Aucune base de montage | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10 – 60 | Auto-extinguible(UL94) | HB |
Configurer
Propriétés de base
l(mm)
H(mm)
P(mm)
Spécifications de couleur(Corps)
Spécifications de couleur(Panneau)
Type de structure
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles