Boîtier en acier inoxydable étanche à l'eau et aux poussières (fermeture à vis), petit format, série KSB

Boîtier en acier inoxydable étanche à l'eau et aux poussières (fermeture à vis), petit format, série KSB
Small Waterproof and Dustproof Stainless Steel Box (screw type) (KSB)

[Features]
· This small box features a screw-based waterproof and dustproof structure.
· Made of stainless steel (SUS 304) having superior corrosion, salt, and weather resistance.
· Box is effective for reducing both internal and external electromagnetic waves.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KSB081006
KSB101006
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSl
(mm)

119.91 €

1 6 jours -80

123.58 €

1 6 jours 10100

Loading...

  1. 1

Informations de base

H(mm) 100 P(mm) 60 Matériau Acier inoxydable
Niveau de protection (IP) IP65 Base de montage Il existe des articles en option Emplacement d'installation Pour utilisation en intérieur / en extérieur
Spécifications de couleur(Corps) Traitement de polissage #400 Spécifications de couleur(Capot supérieur) Traitement de polissage #400 Plage de températures de fonctionnement(°C) -40 – 90
Couple de serrage(N▪m) 1.2

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique