Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SLM121508 |
SLM151508 |
SLM152206 |
SLM152210 |
SLM202010 |
SLM202806 |
SLM202812 |
SLM223312 |
SLM304015 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | l (mm) | H (mm) | P (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180.29 € | 1 | 6 jours | 10 | 120 | 150 | 80 | ||
188.99 € | 1 | 6 jours | 10 | 150 | 150 | 80 | ||
198.42 € | 1 | 6 jours | 10 | 150 | 220 | 60 | ||
208.71 € | 1 | 6 jours | 10 | 150 | 220 | 100 | ||
223.66 € | 1 | 6 jours | 10 | 200 | 200 | 100 | ||
240.01 € | 1 | 6 jours | 10 | 200 | 280 | 60 | ||
255.76 € | 1 | 5 jours | 10 | 200 | 280 | 120 | ||
289.00 € | 1 | 6 jours | 10 | 220 | 330 | 120 | ||
414.71 € | 1 | 6 jours | 10 | 300 | 400 | 150 |
Loading...
Application | Boîte de commande | Matériau | Acier inoxydable | Niveau de protection (IP) | IP65 |
---|---|---|---|---|---|
Base de montage | Il existe des articles en option | Spécifications de couleur(Corps) | Traitement de polissage #400 | Spécifications de couleur(Capot supérieur) | Traitement de polissage #400 |
Présence d'une clé | Disponible | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -40 – 90 |
Configurer
Propriétés de base
l(mm)
H(mm)
P(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles