Boîtier en plastique à mécanisme d'ouverture et de fermeture simple pression, série SU

Boîtier en plastique à mécanisme d'ouverture et de fermeture simple pression, série SU
One-Touch Openable/Closeable Plastic Case (SU)

[Features]
· This case features a soft and curvy design.
· A new white model which is suited for indoor installation is now available.
· Perfect for use as a wall mounted case.
· A one-touch openable/closeable structure.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SU-140G
SU-180G
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSl
(mm)
P
(mm)

7.36 €

1 6 jours 10140110

8.59 €

1 6 jours 10180125

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Boîte de commande H(mm) 35 Matériau Résine
Niveau de protection (IP) NA Base de montage Aucune base de montage Spécifications de couleur(Corps) Gris clair
Auto-extinguible(UL94) HB

Assistance technique