Boîte de châssis en aluminium universelle, série UC

Boîte de châssis en aluminium universelle, série UC
  • En promotion
  • Remise sur volume
Universal Aluminum Sash Case (UC)

[Features]
- The UC series uses extruded aluminum on the top/bottom covers; it is useful for a broad range of applications, including corner-R mounted electric, electronic, and control equipment.
- The front and black panel on the GX type have different colors; light gray and dark gray.
- The top and bottom covers have 2 and 3 grooves respectively in their fronts and backs; use these for transfer panels, sub panels, printed circuit board mounting, etc.
- Chassis, chassis mounting brackets, panel antishock fixtures, and hexalobular hole mounting slippage prevention screws are available as optional components.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UC6-3-8GG
UC7-3-10GG
UC7-8-14GG
UC8-3-6GG
UC9-5-12GG
UC10-4-14GG
UC10-11-18GG
UC11-3-8GG
UC11-5-8GG
UC12-7-16GG
UC12-14-22GG
UC13-4-18GG
UC14-4-10GG
UC14-6-10GG
UC15-8-20GG
UC15-10-12GG
UC15-18-28GG
UC16-5-22GG
UC17-5-12GG
UC17-7-12GG
UC18-10-24GG
UC18-21-34GG
UC20-5-14GG
UC20-8-14GG
UC20-12-16GG
UC22-12-26GG
UC24-14-34GG
UC26-5-18GG
UC26-7-20GG
UC26-10-18GG
UC32-5-22GG
UC32-8-24GG
UC32-12-22GG
UC35-13-26GG
UC43-5-28GG
UC43-14-28GG
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSl
(mm)
H
(mm)
P
(mm)
Orifice de dissipation thermique t
(mm)
Pieds en caoutchouc

19.50 €

1 6 jours -603580NA2B-P41

23.70 €

1 6 jours -7530100NA2B-P41

36.77 €

1 6 jours 107585140NA2.5B-P42

19.33 €

1 6 jours -803060NA2B-P41

40.72 €

13.03 €

1 Disponible Jour même

Stock

109050120NA2.5B-P41

35.29 €

1 5 jours -10040140NA2.5B-P42

55.24 €

1 5 jours 10100110180NA3B-P42

24.32 €

1 6 jours 101103080NA2B-P42

26.88 €

1 5 jours 101105080NA2B-P42

62.30 €

23.67 €

1 Disponible Jour même

Stock

1012070160NA3B-P42

73.12 €

1 5 jours 10120140220Disponible3B-P42

50.89 €

1 6 jours 1013040180NA3B-P42

32.04 €

1 5 jours 1014040100NA2B-P42

44.20 €

13.26 €

1 Disponible Jour même

Stock

1014060100NA2B-P42

59.87 €

1 5 jours -15080200Disponible3B-P42

59.51 €

17.85 €

1 Disponible Jour même

Stock

10150100120NA2.5B-P42

113.60 €

1 6 jours 10150180280Disponible3B-P43

62.78 €

1 6 jours 1016550220Disponible3B-P42

42.92 €

1 5 jours 1017050120NA2.5B-P42

58.46 €

17.54 €

1 Disponible Jour même

Stock

1017070120NA2.5B-P42

83.97 €

1 5 jours 10180100240Disponible3B-P42

140.59 €

1 6 jours 10180210340Disponible3.2B-P43

62.30 €

18.69 €

1 Disponible Jour même

Stock

1020050140NA2.5B-P42

65.94 €

29.67 €

1 Disponible Jour même

Stock

1020080140NA2.5B-P42

66.67 €

1 5 jours 10200120160NA3B-P42

132.81 €

43.83 €

1 Disponible Jour même

Stock

10220120260Disponible3B-P43

135.59 €

1 5 jours 10240140340Disponible3.2B-P43

69.27 €

1 6 jours -26050180Disponible3B-P43

96.94 €

31.99 €

1 Disponible Jour même

Stock

1026070200Disponible3B-P43

80.81 €

1 5 jours -260100180Disponible3B-P43

96.34 €

1 6 jours 1032050220Disponible3B-P43

118.00 €

1 5 jours 1032080240Disponible3B-P43

139.23 €

44.55 €

1 Disponible Jour même

Stock

10320120220Disponible3B-P43

154.70 €

1 5 jours 10350130260Disponible3B-P43

112.64 €

1 6 jours 1043050280Disponible3B-P43

130.96 €

1 5 jours 10430140280Disponible3B-P43

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Aluminium Niveau de protection (IP) NA Base de montage Il existe des articles en option
Emplacement d'installation Non spécifié Spécifications de couleur(Capot supérieur) Gris clair Spécifications de couleur(Panneau) Gris clair
Présence d'une clé NA Longueur de vis Plaque en fer M3 x 5

Assistance technique