Boîtier de panneau de commande, série BC

Boîtier de panneau de commande, série BC

Control Panel Box

[Features]
· This is an aluminum control panel box with an anodized aluminum finish available in two different colors: silver and bronze.
· Flanged feet can be installed as-is.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BC-70S

Référence pièce
BC-70S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

10.88 €

3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Boîte de commande l(mm) 50 H(mm) 40
P(mm) 70 Matériau Aluminium Niveau de protection (IP) NA
Base de montage Aucune base de montage Spécifications de couleur(Corps) Argent

Vous vous trouvez sur la page de Boîtier de panneau de commande, série BC, le numéro d'article est le suivant: BC-70S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BC-70S.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique