Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
H53-1MG-G |
H53-2MG-G |
H53-3MG-G |
H53-4MG-G |
H53-6MG-G |
H53-9MG-G |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | l (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.46 € | 1 | 6 jours | 10 | 17.5 | ||
23.24 € 9.06 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 35.8 | |
22.44 € | 1 | 6 jours | 10 | 52.8 | ||
23.76 € | 1 | 5 jours | 10 | 71 | ||
31.97 € 10.55 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 106 | |
40.83 € | 1 | 6 jours | 10 | 159.5 |
Loading...
H(mm) | 89.6 | P(mm) | 58 | Matériau | Résine |
---|---|---|---|---|---|
Niveau de protection (IP) | NA | Base de montage | Aucune base de montage | Spécifications de couleur(Corps) | Gris |
Spécifications de couleur(Panneau) | Gris | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20 à 75 | Auto-extinguible(UL94) | V-0 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
l(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles