Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | H (mm) | P (mm) | Pile applicable | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.47 € | 1 | 6 jours | 10 | 49 | 160 | Deux AA | ||
117.43 € | 1 | 6 jours | 10 | 49 | 200 | Deux AA | ||
129.90 € | 1 | 6 jours | 10 | 49 | 260 | Deux AA | ||
138.55 € | 1 | 6 jours | 10 | 49 | 320 | Deux AA | ||
148.56 € | 1 | 6 jours | 10 | 49 | 370 | Deux AA | ||
141.10 € | 1 | 6 jours | 10 | 49 | 430 | 006Px1 | ||
175.09 € | 1 | 6 jours | 10 | 49 | 500 | 006Px1 | ||
131.17 € | 1 | 6 jours | 10 | 99 | 160 | 006Px1 | ||
137.50 € | 1 | 6 jours | 10 | 99 | 200 | 006Px1 | ||
150.96 € | 1 | 6 jours | 10 | 99 | 260 | 006Px1 | ||
160.83 € | 1 | 6 jours | 10 | 99 | 320 | 006Px1 | ||
172.81 € | 1 | 6 jours | 10 | 99 | 370 | - | ||
184.05 € | 1 | 6 jours | 10 | 99 | 430 | - | ||
202.52 € | 1 | 6 jours | 10 | 99 | 500 | - | ||
149.77 € | 1 | 6 jours | 10 | 149 | 160 | - | ||
156.35 € | 1 | 6 jours | 10 | 149 | 200 | - | ||
171.25 € | 1 | 6 jours | 10 | 149 | 260 | - | ||
181.51 € | 1 | 6 jours | 10 | 149 | 320 | Deux AA | ||
194.11 € | 1 | 6 jours | 10 | 149 | 370 | Deux AA | ||
206.93 € | 1 | 6 jours | 10 | 149 | 430 | Deux AA | ||
226.88 € | 1 | 6 jours | 10 | 149 | 500 | Deux AA | ||
177.11 € | 1 | 6 jours | 10 | 199 | 160 | Deux AA | ||
184.17 € | 1 | 6 jours | 10 | 199 | 200 | Trois piles AA | ||
200.07 € | 1 | 6 jours | 10 | 199 | 260 | Trois piles AA | ||
211.52 € | 1 | 6 jours | 10 | 199 | 320 | Trois piles AA | ||
224.98 € | 1 | 6 jours | 10 | 199 | 370 | Trois piles AA | ||
239.04 € | 1 | 6 jours | 10 | 199 | 430 | Trois piles AA | ||
261.07 € | 1 | 6 jours | 10 | 199 | 500 | Trois piles AA | ||
196.91 € | 1 | 6 jours | 10 | 249 | 161 | 006Px1 | ||
204.34 € | 1 | 6 jours | 10 | 249 | 201 | 006Px1 | ||
221.21 € | 1 | 6 jours | 10 | 249 | 261 | 006Px1 | ||
233.17 € | 1 | 6 jours | 10 | 249 | 321 | 006Px1 | ||
247.24 € | 1 | 6 jours | 10 | 249 | 371 | 006Px1 | ||
263.00 € | 1 | 6 jours | 10 | 249 | 431 | 006Px1 | ||
286.88 € | 1 | 6 jours | 10 | 249 | 501 | - | ||
226.29 € | 1 | 6 jours | 10 | 299 | 161 | - | ||
234.22 € | 1 | 6 jours | 10 | 299 | 201 | - | ||
253.17 € | 1 | 6 jours | 10 | 299 | 261 | - | ||
268.20 € | 1 | 6 jours | 10 | 299 | 321 | - | ||
281.66 € | 1 | 6 jours | 10 | 299 | 371 | - | ||
299.14 € | 1 | 6 jours | 10 | 299 | 431 | Deux AA | ||
326.56 € | 1 | 6 jours | 10 | 299 | 501 | Deux AA |
Loading...
Application | Boîte de commande | l(mm) | 480 | Matériau | Mélange |
---|---|---|---|---|---|
Niveau de protection (IP) | NA | Base de montage | Il existe des articles en option | Spécifications de couleur(Panneau) | Argent |
Spécifications de couleur(Haut et bas) | Noir | Spécifications de couleur(Cadre) | Argent |
Configurer
Propriétés de base
H(mm)
P(mm)
Pile applicable
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles