Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KLB081006 |
KLB101006 |
KLB101008 |
KLB101306 |
KLB101308 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | l (mm) | H (mm) | P (mm) | Plage de températures de fonctionnement (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124.68 € | 1 | 6 jours | 10 | 80 | 100 | 60 | -40 – 90 | ||
127.70 € | 1 | 6 jours | 10 | 100 | 100 | 60 | -40 – 90 | ||
128.02 € | 1 | 6 jours | 10 | 100 | 100 | 80 | -40 – 90 | ||
130.63 € | 1 | 6 jours | - | 100 | 130 | 60 | -40 – 90 | ||
131.27 € | 1 | 6 jours | 10 | 100 | 130 | 80 | -10 – 60 |
Loading...
Application | Boîte de commande | Matériau | Acier inoxydable | Niveau de protection (IP) | IP65 |
---|---|---|---|---|---|
Base de montage | Il existe des articles en option | Emplacement d'installation | Pour utilisation en intérieur / en extérieur | Spécifications de couleur(Corps) | Traitement de polissage #400 |
Spécifications de couleur(Capot supérieur) | Traitement de polissage #400 | Couple de serrage(N▪m) | 1.2 |
Configurer
Propriétés de base
l(mm)
H(mm)
P(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles